Izdelek 6

ADP
d
l2
l4
l1
l3
m1
m2
Hod najv.
E 3280/24/350/ 70
24
350
70
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/350/ 90
24
350
90
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/350/110
24
350
110
120
450
M 18 x 1,5
G 1/8
68
E 3280/24/500/ 70
24
500
70
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
28
E 3280/24/500/ 90
24
500
90
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
48
E 3280/24/500/110
24
500
110
120
600
M 18 x 1,5
G 1/8
68

Podrobnosti

Prednosti

  • Vgrajeno visoko zmogljivo temperiranje
  • Številne možnosti priključitve v dve smeri

Uporaba

  • t maks. = 180 °C