Artikel 4

ADP
Zontal
Kontaktbeläggning
Number of contacts / Plug
CEE-nätanslutning [A]
Maximal prestanda [kW]
L
B
H
Vikt [kg]
RH 1200/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högpresterande varmkanalstyrning för alla varmkanalsystem
  • Snabb regleralgoritm förkortar uppvärmningsfasen och ökar drifttiden
  • Lättmanövrerad via 7" pekskärm
  • Stöd för 15 språk
  • En mängd olika uppvärmningsvarianter och driftlägen kan väljas
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.