Ürünler 4

ADP
Bölge sayısı
Pim ataması
Number of contacts / Plug
CEE şebeke bağlantısı [A]
Maksimum Çıkış [kW]
L
B
H
Ağırlık [kg]
RH 1200/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

detaylar

Product description

  • Powerful hot runner controller for all hot runner systems
  • Fast control algorithm shortens the heating phase and increases the operating time
  • Easy to operate on 7” touch screen
  • Support in 15 languages
  • Various heating variants and operating modes selectable
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.