商品 4

ADP
区域数
引脚分配
Number of contacts / Plug
CEE mains 连接 [A]
最大 输出 [kW]
L
B
H
重量 [kg]
RH 1200/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

详情

Product description

  • Powerful hot runner controller for all hot runner systems
  • Fast control algorithm shortens the heating phase and increases the operating time
  • Easy to operate on 7” touch screen
  • Support in 15 languages
  • Various heating variants and operating modes selectable

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。