Είδος 4

ADP
Αριθμός ζωνών
Διάταξη ακροδεκτών
Number of contacts / Plug
CEE Σύνδεση δικτύου [A]
Μέγιστη ισχύς [kW]
L
B
H
Βάρος [kg]
RH 1200/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Υψηλής απόδοσης ελεγκτής θερμοκαναλιού για όλα τα συστήματα θερμών διαύλων
  • Ο αλγόριθμος γρήγορου ελέγχου συντομεύει τη φάση προθέρμανσης και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας
  • Εύκολη λειτουργία με την οθόνη αφής 7"
  • Υποστήριξη σε 15 γλώσσες
  • Μπορεί να επιλεγεί μια μεγάλη ποικιλία παραλλαγών θέρμανσης και τρόποι λειτουργίας
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.