Articolo 4

ADP
Numero di zone
Cablaggio
Numero di contatti / connettore
Connessione alla rete CEE [A]
Potenza massima [kW]
L
B
H
Peso [kg]
RH 1200/ 12/001/24BQ/ -/ 32/ 3
12
MEU
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/121/24BQ/ -/ 32/ 3
12
121
24BQ/ -
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 12/522/24BQ/24BQ/ 32/ 3
12
522
24BQ/24BQ
32
22
400
260
200
10
RH 1200/ 8/620/16BL/16AL/ 32/ 3
8
620
16BL/16AL
32
22
400
260
200
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Potente centralina di termoregolazione per tutti i sistemi a canale caldo
  • L’algoritmo di controllo rapido accorcia la fase di riscaldamento e aumenta l’operatività
  • Di facile utilizzo mediante un touch screen da 7”
  • Supporto di 15 lingue
  • Diverse varianti di riscaldamento e modalità operative selezionabili
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.