VBA 5M69
Högtemperatur-gängtätning, medelfast
Artikel 1
| |
ADP
|
Innehåll
|
Förpackning
|
|---|---|---|---|
|
VBA 5M69/ 1/ 50
|
|
50ml
|
Flaska
|
Detaljer
Produktbeskrivning
Medelhållfast, anaerobt enkomponent-lim för universell tätning av gängförbindelser av metall upp till sprängtrycket. Det lösningsmedelsfria tätningsmedlet/limmet som tål kemisk påverkan härdar i gängspalten och tätar de komponenter som ska limmas permanent.
Fördelar
- Gänga upp till M36 och spaltöverbryggning upp till 0,18 mm
- Förbindelsen kan demonteras med handverktyg
- Hög tålighet mot kemisk påverkan
- Tålig mot vibrations- och stötbelastningar
Egenskap
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig