Articles 1

ADP
Contenu
Récipient
VBA 5M69/ 1/ 50
50ml
Bouteille

Détails

Description du produit

Adhésif monocomposant anaérobie de moyenne résistance pour l’étanchéité d’assemblages vissés exposés à de hautes températures jusqu’à la pression d’éclatement. L’adhésif/le produit d’étanchéité sans dissolvant, résistant aux substances chimiques, durcit dans le jeu du filet et rend étanche les composants à coller de manière permanente.

Avantages

  • Taraudages jusqu'à M36 et jeu diamétral jusqu'à 0,18 mm
  • Le joint est démontable au moyen d'outils manuels
  • Tolérance élevée aux substances chimiques
  • Résistance aux chocs et aux vibrations

Caractéristiques

Caractéristiques
Valeur
Méthode d’essai
Couleur
Valeur:
Rouge
Méthode d’essai:
DIN ISO 2049
Température maximale
Valeur:
220 °C
Méthode d’essai:
     
Base chimique
Valeur:
Ester diméthacrylat
Méthode d’essai:
     
Densité
Valeur:
1.1 g/cm³
Méthode d’essai:
DIN EN 524
Jeu diamétral maximal
Valeur:
0.18 mm
Méthode d’essai:
     
Résistance finale après
Valeur:
12 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Couple de rotation continue
Valeur:
6 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865
Résistance fonctionnelle après
Valeur:
4-8 h
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Diamètre maximal de filetage
Valeur:
M36
Méthode d’essai:
     
Serrage à main après
Valeur:
5-15 min
Méthode d’essai:
à température ambiante, sur acier
Résistance
Valeur:
moyenne
Méthode d’essai:
    
Couple de rupture
Valeur:
10 Nm
Méthode d’essai:
DIN EN 15865 (sans précontrainte)
Résistance compression-cisaillement
Valeur:
11 N/mm²
Méthode d’essai:
DIN EN 15337
Viscosité
Valeur:
700 mPas/thix
Méthode d’essai:
Brookfield (25 °C)

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

VBA 5M69/ 1/ 50 Produit d’étanchéité hautes températures pour filetages, résistance moyenne Image du produit

VBA 5M69/ 1/ 50

Produit d’étanchéité hautes températures pour filetages, résistance moyenne

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.