Artikelen 1

ADP
Inhoud
Verpakking
VBA 5M69/ 1/ 50
50ml
fles

Details

Productbeschrijving

Middelvaste, anaerobe 1-componentlijm voor het afdichten van schroefdraadverbindingen die worden blootgesteld aan hoge temperaturen tot aan de barstdruk. De tegen chemische invloeden bestendige, oplosmiddelvrije afdichtings-/kleefstof hardt uit in de schroefdraadspleet en dicht de betreffende onderdelen duurzaam af.

Voordelen

  • Schroefdraad tot M36 en schroefdraadafdichting tot 0,18 mm
  • Verbinding is met handgereedschap te demonteren
  • Goed bestand tegen chemische invloeden
  • Bestand tegen vibraties en stootbelasting

Eigenschap

Eigenschap
Waarde
Testmethode
Kleur
Waarde:
rood
Testmethode:
DIN ISO 2049
Maximale temperatuur
Waarde:
220 °C
Testmethode:
     
Basis
Waarde:
dimethacrylate ester
Testmethode:
     
Dichtheid
Waarde:
1.1 g/cm³
Testmethode:
DIN EN 524
Maximale schroefdraadafdichting
Waarde:
0.18 mm
Testmethode:
     
Volledige sterkte na
Waarde:
12 h
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Doordraaimoment
Waarde:
6 Nm
Testmethode:
DIN EN 15865
Functionele sterkte na
Waarde:
4-8 h
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Maximale schroefdraaddiameter
Waarde:
M36
Testmethode:
     
Handvast na
Waarde:
5-15 min
Testmethode:
bij kamertemperatuur, op staal
Sterkte
Waarde:
medium strength
Testmethode:
    
Losbreekmoment
Waarde:
10 Nm
Testmethode:
DIN EN 15865 (zonder voorspanning)
Druk- en schuifvastheid
Waarde:
11 N/mm²
Testmethode:
DIN EN 15337
Viscositeit
Waarde:
700 mPas/thix
Testmethode:
Brookfield (25 °C)

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

VBA 5M69/ 1/ 50 Hoge temperatuur schroefdraadafdichtmiddel, gemiddelde sterkte Product afbeelding

VBA 5M69/ 1/ 50

Hoge temperatuur schroefdraadafdichtmiddel, gemiddelde sterkte

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.