Artikkelit 1

ADP
Sisältö
Nippu
VBA 5M69/ 1/ 50
50ml
Pullo

Lisätietoja

Tuotekuvaus

Keskiluja anaerobinen yksikomponenttiliima korkealla lämpötilalla kuormitettujen kierreliitosten yleiseen tiivistämiseen puhkaisulujuuteen saakka. Kemikaalien vaikutuksia kestävä liuotinaineeton tiivistysaine/liima kovettuu kierteessä ja tiivistää rakenneosat pysyvästi.

Edut

  • Kierteet M36 asti ja raon peitto 0,18 mm asti
  • Liitos purettavissa käsityökaluilla
  • Kestää erittäin hyvin kemiallisia vaikutuksia
  • Kestää tärinää ja iskukuormitusta

Ominaisuus

Ominaisuus
Arvo
Testausmenetelmä
Väri
Arvo:
Punainen
Testausmenetelmä:
DIN ISO 2049
Enimmäislämpötila
Arvo:
220 °C
Testausmenetelmä:
     
Pohja
Arvo:
dimethacrylate ester
Testausmenetelmä:
     
Density
Arvo:
1.1 g/cm³
Testausmenetelmä:
DIN EN 524
Maximum gap
Arvo:
0.18 mm
Testausmenetelmä:
     
Curing time for full strength
Arvo:
12 h
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Residual torque
Arvo:
6 Nm
Testausmenetelmä:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Arvo:
4-8 h
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Arvo:
M36
Testausmenetelmä:
     
Curing time for fixture
Arvo:
5-15 min
Testausmenetelmä:
at room temperature, on steel
Strength
Arvo:
medium strength
Testausmenetelmä:
    
Breakaway torque
Arvo:
10 Nm
Testausmenetelmä:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Arvo:
11 N/mm²
Testausmenetelmä:
DIN EN 15337
Viscosity
Arvo:
700 mPas/thix
Testausmenetelmä:
Brookfield (25 °C)

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

VBA 5M69/ 1/ 50 Korkean lämpötilan kierretiiviste, keskiluja Tuotteen yksittäiskuva

VBA 5M69/ 1/ 50

Korkean lämpötilan kierretiiviste, keskiluja

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.