Articol 1

ADP
Conținut
Ambalaj
VBA 5M69/ 1/ 50
50ml
Flacon

Detalii

Descriere produs

Adeziv monocomponent anaerob, de rezistență medie, pentru etanșarea conexiunilor filetate expuse la temperaturi ridicate până la presiunea de spargere. Materialul de etanșare/adezivul fără solvenți, care este rezistent la influențe chimice, se întărește în spațiul dintre filete și etanșează permanent componentele care urmează să fie lipite.

Avantaje

  • Filete până la M36 şi punţi până la 0,18 mm
  • Conexiunea poate fi demontată cu scule manuale
  • Rezistenţă ridicată la substanţe chimice
  • Rezistent la vibraţii şi impact mecanic

Caracteristică

Caracteristică
Valoare
Metodă de testare
Culoare
Valoare:
Roșu
Metodă de testare:
DIN ISO 2049
Temperatură maximă
Valoare:
220 °C
Metodă de testare:
     
Bază chimică
Valoare:
dimethacrylate ester
Metodă de testare:
     
Density
Valoare:
1.1 g/cm³
Metodă de testare:
DIN EN 524
Maximum gap
Valoare:
0.18 mm
Metodă de testare:
     
Curing time for full strength
Valoare:
12 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Residual torque
Valoare:
6 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Valoare:
4-8 h
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Valoare:
M36
Metodă de testare:
     
Curing time for fixture
Valoare:
5-15 min
Metodă de testare:
at room temperature, on steel
Strength
Valoare:
medium strength
Metodă de testare:
    
Breakaway torque
Valoare:
10 Nm
Metodă de testare:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Valoare:
11 N/mm²
Metodă de testare:
DIN EN 15337
Viscosity
Valoare:
700 mPas/thix
Metodă de testare:
Brookfield (25 °C)

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

VBA 5M69/ 1/ 50 Etanșant de filete reyistent la temperaturi ridicate, rezistență medie Cadru produs

VBA 5M69/ 1/ 50

Etanșant de filete reyistent la temperaturi ridicate, rezistență medie

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.