Izdelek 1

ADP
Vsebina
Embalaža
VBA 5M69/ 1/ 50
50ml
Plastenka

Podrobnosti

Opis izdelka

Srednje trdno anaerobno enokomponentno lepilo za tesnjenje navojnih zvez, ki so izpostavljene visokim temperaturam do porušitvenega tlaka. Lepilo brez topil odporno na kemikalije se strjuje v navojnih režah in dolgotrajno tesni zalepljene vgradne dele.

Prednosti

  • Za navoje do M36 in razmik reže do 0,18 mm
  • Vijačno zvezo je možno demontirati z ročnim orodjem
  • Visoka odpornost proti kemičnim vplivom
  • Odporno proti vibracijam in sunkovitim obremenitvam

Lastnost

Lastnost
Vrednost
Preizkusni postopki
Barva
Vrednost:
Rdeča
Preizkusni postopki:
DIN ISO 2049
Maksimalna temperatura
Vrednost:
220 °C
Preizkusni postopki:
     
Osnova
Vrednost:
dimethacrylate ester
Preizkusni postopki:
     
Density
Vrednost:
1.1 g/cm³
Preizkusni postopki:
DIN EN 524
Maximum gap
Vrednost:
0.18 mm
Preizkusni postopki:
     
Curing time for full strength
Vrednost:
12 h
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Residual torque
Vrednost:
6 Nm
Preizkusni postopki:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Vrednost:
4-8 h
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Vrednost:
M36
Preizkusni postopki:
     
Curing time for fixture
Vrednost:
5-15 min
Preizkusni postopki:
at room temperature, on steel
Strength
Vrednost:
medium strength
Preizkusni postopki:
    
Breakaway torque
Vrednost:
10 Nm
Preizkusni postopki:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Vrednost:
11 N/mm²
Preizkusni postopki:
DIN EN 15337
Viscosity
Vrednost:
700 mPas/thix
Preizkusni postopki:
Brookfield (25 °C)

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

VBA 5M69/ 1/ 50 Visokotemperaturno tesnilo vijačnih zvez, srednje trdnosti Posamična slika izdelka

VBA 5M69/ 1/ 50

Visokotemperaturno tesnilo vijačnih zvez, srednje trdnosti

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge