Artikel 1

ADP
d
St./VPE
Innehåll
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Inkluderar alla skruvar, hantverktyg och reservpluggar samt diverse tillbehör
  • H 1018/12 inkluderar alla skruvar E 1200 för fastspänning med underläggsbricka H 1024, verktyg, reservpluggar, gängstift
  • För spännjärn H 1050, stödenhet H 1062, expansionsring H 1027 samt kulstopp och expansionsring H 1029
  • H 1016/14 inkluderar spänntillbehör för formplattor + T-spårmuttrar 14 mm (= standard)
  • Om en kund har 18 mm spår på sitt maskinbord måste de beställa ytterligare 4 x H 1220/18.

Användning

  • Fastspänning av F-standardkomponenter med expansionsringar
  • Fastspänning av F-standardkomponenter med underläggsbrickor
  • Fastspänning av F-standardkomponenter med styrdiameter 14 mm
  • Fastspänning av plattor F 55
  • Fastspänning av F-standardkomponenter för horisontell bearbetning
    > Förlängning för centreringsstöd H 1030 måste köpas separat för höjning
  • Fastspänning av F-standardkomponenter för horisontell bearbetning
  • Fastspänning av F-standardkomponenter med exponerade hål
  • Fastspänning av breda utstötarplattor
  • Fastspänning av smala utstötarplattor
  • Fastspänning av värmeskyddsplattor

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

H 10182/12 Sats: Tillbehör och skruvar, med utstötarpaket Enskild produktbild

H 10182/12

Sats: Tillbehör och skruvar, med utstötarpaket

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.