Artikkelit 1

ADP
d
Kpl/PY
Sisältö
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sisältää kaikki ruuvit, käsityökalut ja varatulpat sekä erilaiset tarvikkeet
  • H 1018/12 sisältää kaikki ruuvit E 1200 kiinnitystä varten aluslevyn H 1024 kanssa, työkalut, varatulpat, kierretapit
  • Puristuskäpälää H 1050, tukiosaa H 1062, levitysrengasta H 1027 sekä painekappaletta ja levitysrengasta H 1029 varten
  • H 1016/14 sisältää kiinnitystarvikkeet muottilevyjä varten + T-uramutterit 14 mm (= vakio)
  • Jos asiakkaan työpöydällä on 18 mm:n urat, hänen on tilattava 4 x T-uramutterit täydellisenä H 1220/18

Käyttö

  • Kiinnitys F-standardiosille laajennusrenkailla
  • Kiinnitys F-standardiosille aluslevyillä
  • Kiinnitys F-standardiosille, joiden ohjaimen halkaisija on 14 mm
  • Levyjen F 55 kiinnitys
  • Kiinnitys F-standardiosille vaakasuoraa koneistusta varten
     > Keskitysosan jatke H 1030 korotusta varten on hankittava erikseen
  • Kiinnitys F-standardiosille vaakasuoraa koneistusta varten
  • Kiinnitys F-standardiosille avoimilla porauksilla
  • Leveiden ulostyöntölevyjen kiinnitys
  • Ohuiden ulostyöntölevyjen kiinnitys
  • Lämpösuojalevyjen kiinnitys

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

H 10182/12 Sarja: Tarvikkeet ja ruuvit sis. ulostyöntöpaketin Tuotteen yksittäiskuva

H 10182/12

Sarja: Tarvikkeet ja ruuvit sis. ulostyöntöpaketin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.