Vare 1

ADP
d
Stk. / VPE
Indhold
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Inkluderer alle skruer, håndværktøj og reservepropper samt diverse tilbehør
  • H 1018/12 inkluderer alle skruer E 1200 til fastspænding med underlagsskive H 1024, værktøj, reservepropper, gevindstifter
  • Til spændejern H 1050, Support-enhed H 1062, Ekspansionsring H 1027 samt trykstykke og ekspansionsring H 1029
  • H 1016/14 inkluderer klemmetilbehør til formplader + T-spors møtrik 14 mm (= standard)
  • Hvis en kunde har 18 mm riller på sit maskinbord, skal de bestille yderligere 4 stk. H 1220/18

Anvendelse

  • Opspænding af F-normdele med ekspansionsringe
  • Opspænding af F-normdele med underlagsskiver
  • Opspænding af F-normdele med styringsdiameter 14 mm
  • Opspænding af plader F 55
  • Opspænding af F-normdele til horisontal bearbejdning
     > til det øgede forlængerstykke til centrering skal enhed H 1030 tilkøbes
  • Opspænding af F-normdele til horisontal bearbejdning
  • Opspænding af F-normdele med synlige boringer
  • Opspænding af brede udstøderplader
  • Opspænding af tynde udstøderplader
  • Opspænding af isoleringsplader

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

H 10182/12 Sæt: Tilbehør og skruer, med udstøderpakke Produkt enkeltbillede

H 10182/12

Sæt: Tilbehør og skruer, med udstøderpakke

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.