Stavka 1

ADP
d
Kom./pakovanju
Sadržaj
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Detalji

Opis proizvoda

  • Sadrži sve vijke, ručne alate i zamenske čepove, kao i razne dodatke
  • H 1018/12 sadrži sve vijke E 1200 za stezanje sa podloškom H 1024, alate, rezervne čepove, vijke
  • Za stezaljku H 1050, potporno telo H 1062, ekspanzioni H 1027 i potisni komad i ekspanzioni prsten H 1029
  • H 1016/14 sadrži dodatnu opremu za kalupne ploče +T-blok sa prorezom od 14 mm (= standard)
  • Ako kupac ima proreze od 18 mm na stolu mašine, mora naručiti dodatna 4 komada H 1220/18

Primena

  • Stezanje standardnih delova F sa ekspanzionim prstenovima
  • Stezanje standardnih delova F sa podloškama
  • Stezanje standardnih delova F sa prečnikom vodilice od 14 mm
  • Stezanje ploča F 55
  • Stezanje standardnih delova F za horizontalnu obradu
    > za elevaciju produžetak centrirajućeg tela H 1030 se mora dodatno kupiti
  • Stezanje standardnih delova F za horizontalnu obradu
  • Stezanje standardnih delova F sa izuzetim rupama
  • Stezanje širokih izbacivačkih ploča
  • Stezanje uskih izbacivačkih ploča
  • Stezanje toplotno-izolacione ploče

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

H 10182/12 Set: dodaci i vijci, sa izbacivačkim paketom Pojedinačna slika proizvoda

H 10182/12

Set: dodaci i vijci, sa izbacivačkim paketom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.