Artigos 1

ADP
d
Quant./UE
Conteúdo
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Detalhes

Descrição do produto

  • Inclui todos os parafusos, ferramentas manuais e buchas de substituição, bem como vários acessórios
  • H 1018/12 inclui todos os parafusos E 1200 para fixação com bolacha de aperto H 1024, ferramentas, buchas de reserva, pernos roscados
  • Para grampo de aperto H 1050, suporte H 1062, anel de expansão H 1027 e limitador de esfera e anel de expansão H 1029
  • O H 1016/14 inclui acessórios de fixação para placas de molde + porcas para rasgos em T de 14 mm (= norma)
  • Se um cliente tiver ranhuras de 18 mm na sua mesa de máquina, tem de encomendar mais 4 H 1220/18.

Aplicação

  • Fixação de peças normalizadas em F com anéis de expansão
  • Fixação das peças normalizadas em F com bolacha de aperto
  • Fixação de peças normalizadas em F com diâmetro de guia de 14 mm
  • Fixação de placas F 55
  • Fixação de peças normalizadas em F para maquinação horizontal
     > para a elevação é necessário adquirir adicionalmente a peça adicional p/ suporte de centragem H 1030
  • Fixação de peças normalizadas em F para maquinação horizontal
  • Fixação de peças normalizadas em F com furos expostos
  • Fixação de placas dos extratores largas
  • Fixação de placas dos extratores finas
  • Fixação de placas isolantes

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

H 10182/12 Conjunto: Acessórios e parafusos, com conjunto das placas de extração Imagem única do produto

H 10182/12

Conjunto: Acessórios e parafusos, com conjunto das placas de extração

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.