Артикул 1

ADP
d
бр./ОПЕ
Съдържание
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Детайли

Описание на продукта

  • Включва всички винтове, ръчни инструменти и резервни свещи, както и различни аксесоари
  • H 1018/12 включва всички винтове E 1200 за затягане с шайба H 1024, инструменти, резервни дюбели, щифтове с резба
  • За стягаща планка H 1050, поддържащ елемент H 1062, разширителен пръстен H 1027, както и фиксатор и разширителен пръстен H 1029
  • H 1016/14 включва аксесоари за захващане за формообразуващи плочи + Т-гайки 14 мм (= стандарт)
  • Ако клиентът разполага с 18-милиметрови канали на машината си, се доставя стандартният комплект + 4 бр. Т-гайки комплект H 1220/18

Приложение

  • Захващане на F-стандартни елементи с разширяващи се пръстени
  • Захващане на F-стандартни елементи с шайби
  • Захващане на F-стандартни елементи с диаметър на водача 14 mm
  • Захващане на плочи F 55
  • Захващане на F-стандартни елементи за хоризонтална обработка
    > за увеличаването трябва да се закупи допълнително Удължител за центриращ елемент H 1030
  • Захващане на F-стандартни елементи за хоризонтална обработка
  • Захващане на F-стандартни елементи с открити отвори
  • Захващане на широки изхвърлящи плочи
  • Захващане на тънки изхвърлящи плочи
  • Захващане на изолационни плочи

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

H 10182/12 Комплект: Аксесоари и винтове, с изхвъргачен пакет Единично изображение на продукта

H 10182/12

Комплект: Аксесоари и винтове, с изхвъргачен пакет

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.