Položek 1

ADP
d
ks/balení
Obsah
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Podrobnosti

Popis produktu

  • Obsahuje všechny šrouby, ruční nářadí, náhradní zátky a různé příslušenství
  • H 1018/12 obsahuje všechny šrouby E 1200 pro upínání s podložkou H 1024, nářadí, náhradní zátky, závitové kolíky
  • Pro upínací třmen H 1050, upínací podpěru H 1062, upínací podložku H 1027 a také přítlačný díl a upínací podložku H 1029
  • H 1016/14 obsahuje upínací příslušenství pro tvarové desky + kameny pro T-drážky 14 mm (= standard)
  • Pokud má zákazník na svém stroji drážky 18 mm, musí si objednat další 4 x kámen do T-drážky kompletní H 1220/18

Použití

  • Upínání standardizovaných vrtaných F-desek pomocí upínacích podložek
  • Upínání standardizovaných vrtaných F-desek pomocí podložek
  • Upínání standardizovaných vrtaných F-desek s vodicím průměrem 14 mm
  • Upínání desek F 55
  • Upínání standardizovaných vrtaných F-desek pro horizontální obrábění
     > pro zvýšení je nutné dokoupit prodloužení středícího podpěrného dílu H 1030
  • Upínání standardizovaných vrtaných F-desek pro horizontální obrábění
  • Upínání standardizovaných vrtaných F-desek s otvory s volným vrtáním
  • Upínání širokých vyhazovacích desek
  • Upínání úzkých vyhazovacích desek
  • Upínání izolačních desek

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

H 10182/12 Sada: Příslušenství a šrouby, s vyhazovacím paketem Jednotlivý obrázek produktu

H 10182/12

Sada: Příslušenství a šrouby, s vyhazovacím paketem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.