Artículos 1

ADP
d
Unid./unid. embalaje
Contenido
H 10182/12
12
1
H 1018/12 and H 1016/14

Detalles

Descripción del producto

  • Incluye todos los tornillos, herramientas manuales y tapones de recambio, así como diversos accesorios.
  • H 1018/12 incluye todos los tornillos E 1200 para apriete con la arandela H 1024, herramientas, tapones de recambio y tornillos prisioneros.
  • Idóneo para brida de amarre H 1050, base H 1062, anillo de expansión H 1027 y posicionador de bola y anillo de expansión H 1029.
  • H 1016/14 incluye accesorios de amarre para placas de cavidad y tuercas en T de 14 mm (= estándar).
  • Si un cliente tiene ranuras de 18 mm en la mesa de la máquina, debe pedir adicionalmente cuatro tuercas correderas en ranura completa H 1220/18.

Aplicación

  • Amarre de placas estándar F con anillos de expansión
  • Amarre de placas estándar F con arandelas
  • Amarre de placas estándar F con diámetros guía de 14 mm
  • Amarre de placas F 55
  • Amarre de placas estándar F para el mecanizado horizontal
     > Para garantizar la elevación debe adquirirse por separado la extensión para elemento centrador H 1030
  • Amarre de placas estándar F para el mecanizado horizontal
  • Amarre de placas estándar F con agujeros rebajados
  • Amarre de placas de expulsión anchas
  • Amarre de placas de expulsión estrechas
  • Amarre de placas aislantes

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

H 10182/12 Juego de accesorios y tornillos, con paquete de expulsión Imagen del producto

H 10182/12

Juego de accesorios y tornillos, con paquete de expulsión

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.