Artikel 11

ADP
Gränssnitt
d1
A
d
l
M
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/ 65
HSK-A 63
6
65
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/ 65
HSK-A 63
8
65
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/10/ 65
HSK-A 63
10
65
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/12/ 80
HSK-A 63
12
80
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/16/ 80
HSK-A 63
16
80
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/16/120
HSK-A 63
16
120
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
53
53
M16

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Optimalt lugn gång tack vare höga varvtal
  • Hårdbehandlade medbringarspår, HSK-skuldra och HSK-utkastningsyta
  • Idealisk för användning med verktyg utan intern kylvätsketillförsel och för bearbetning på obekväma ställen med dålig spånavskiljning
  • Återförslutningsbara kylkanalhål
  • Med Balluffchip-borrning

Leveransomfattning

  • Inklusive spännskruv

Användning

  • För spänning av verktyg med cylindriskt skaft enligt DIN 1835 Form B och DIN 6359 Form HB
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.