Artículos 11

ADP
Punto de sujeción
d1
A
d
l
M
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/ 65
HSK-A 63
6
65
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/ 65
HSK-A 63
8
65
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/10/ 65
HSK-A 63
10
65
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/12/ 80
HSK-A 63
12
80
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/16/ 80
HSK-A 63
16
80
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/16/120
HSK-A 63
16
120
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
53
53
M16

Detalles

Descripción del producto

  • Funcionamiento silencioso gracias a los vástagos refrentados
  • Chaveteros, hombro HSK y superficie de expulsión HSK retocados en duro
  • Idóneo para utilizar herramientas sin refrigeración interna y para mecanizados en puntos poco accesibles con un mala evacuación de virutas
  • Taladros para canales de refrigeración que se pueden volver a cerrar
  • Con orificio para chip Balluff

Incluye:

  • Incluye tornillo tensor

Aplicación

  • Para sujetar herramientas con vástago cilíndrico según DIN 1835 forma B y DIN 6359 forma HB
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.