Artikel 11

ADP
Schnittstelle
d1
A
d
l
M
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/ 65
HSK-A 63
6
65
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/ 65
HSK-A 63
8
65
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/10/ 65
HSK-A 63
10
65
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/12/ 80
HSK-A 63
12
80
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/16/ 80
HSK-A 63
16
80
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/16/120
HSK-A 63
16
120
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
53
53
M16

Details

Produktbeschreibung

  • Eine längere Lebensdauer der Spindeln wird durch die optimale Wuchtgüte der Werkzeugaufnahmen erreicht.
  • Hart nachbearbeitete Mitnehmernuten, HSK-Schulter und HSK-Ausstossfläche
  • Ideal geeignet für den Einsatz von Werkzeugen ohne innere Kühlmittelzufuhr sowie für die Bearbeitung an ungünstigen Stellen mit schlechter Spanabfuhr
  • Wiederverschließbare Kühlkanalbohrungen
  • Mit Balluffchip-Bohrung

Lieferumfang

  • Inklusive Spannschraube

Anwendung

  • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 Form B und DIN 6359 Form HB
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.