Articles 11

ADP
Interface
d1
A
d
l
M
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/ 65
HSK-A 63
6
65
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 6/120
HSK-A 63
6
120
25
35
M6
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/ 65
HSK-A 63
8
65
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/ 8/120
HSK-A 63
8
120
28
35
M8
HWZ 1102/HSK-A 63/10/ 65
HSK-A 63
10
65
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/10/120
HSK-A 63
10
120
35
41
M10
HWZ 1102/HSK-A 63/12/ 80
HSK-A 63
12
80
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/12/120
HSK-A 63
12
120
42
48
M12
HWZ 1102/HSK-A 63/16/ 80
HSK-A 63
16
80
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/16/120
HSK-A 63
16
120
48
51
M14
HWZ 1102/HSK-A 63/20/ 80
HSK-A 63
20
80
53
53
M16

Détails

Description du produit

  • Fonctionnement silencieux optimal grâce à des tiges tournées en dur
  • Rainures d'entraînement retouchées en dur, épaulement HSK et surface d'éjection HSK
  • Parfaitement adaptés à l’utilisation d’outils sans alimentation interne en réfrigérant ainsi qu'à l'usinage dans des endroits défavorables avec une mauvaise évacuation des copeaux
  • Canaux de refroidissement refermables
  • Avec alésage Balluffchip

Contenu de la livraison

  • Y compris vis de fixation

Application

  • Pour le serrage d’outils avec tige cylindrique selon la norme DIN 1835 forme B et DIN 6359 forme HB
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.