Artikel 1

ADP
M
b1
b
h
l
l1
HWS 1600/8/12
M 8
12
39
75-210
150
175

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Steglös justering i 5 axlar
  • Snabb och enkel inställning
  • M8-gänga för T-mutter HWS 9016 eller för direktmontering

Leveransomfattning

  • Leverans inklusive T-mutter HWS 9016 (M8x12)

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HWS 1600/8/12 Arbetsstyckesanslag, 3 - dimensionellt Enskild produktbild

HWS 1600/8/12

Arbetsstyckesanslag, 3 - dimensionellt

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.