Ürünler 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
Tip
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 35 bar
  • Maksimum sıcaklık (yağ): 220 °C
  • Maksimum sıcaklık (su): 180 °C

Malzeme

  • Brass, nickel-plated / sleeve stainless steel / FKM
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.