Artikel 1

ADP
Typ
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • för användning med E 6534
  • Högsta temperatur: 60°C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodiserad

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 6548/SD/C Alternerande ljusförstärkare

E 6548/SD/C

Alternerande ljusförstärkare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.