商品 1

ADP
类型
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

详情

产品描述

  • 用于E 6534
  • 最高温度:60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodized

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

E 6548/SD/C 红外线感应器

E 6548/SD/C

红外线感应器

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.