Articolo 1

ADP
Tipo
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • per l’utilizzo con E 6534
  • Temperatura massima: 60°C

Materiale

  • 3.3547 (AlMg4,5Mn) anodizzato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6548/SD/C Amplificatore a impulsi dinamico

E 6548/SD/C

Amplificatore a impulsi dinamico

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.