Artikel 1

ADP
Typ
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Details

Produktbeschreibung

  • zur Verwendung mit E 6534
  • Maximale Temperatur: 60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) eloxiert

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 6548/SD/C Wechsellicht-Verstärker

E 6548/SD/C

Wechsellicht-Verstärker

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.