Artigos 1

ADP
Tipo
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Detalhes

Descrição do produto

  • para utilização com E 6534
  • Temperatura máxima: 60 °C

Material

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodizado

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 6548/SD/C Amplificador de luz alternada

E 6548/SD/C

Amplificador de luz alternada

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.