Artykuły 1

ADP
Typ
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Szczegóły

Opis produktu

  • do zastosowania z E 6534
  • Maks. temperatura: 60°C

Materiał

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodowany

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 6548/SD/C Wzmacniacz impulsowy

E 6548/SD/C

Wzmacniacz impulsowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.