Артикул 1

ADP
Тип
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Детайли

Описание на продукта

  • за приложение с E 6534
  • Максимална температура: 60 °C

Материал

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) анодизиран

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

E 6548/SD/C Усилвател за променлива светлина

E 6548/SD/C

Усилвател за променлива светлина

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.