Stavka 1

ADP
Tip
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Detalji

Opis proizvoda

  • za upotrebu uz E 6534
  • Maksimalna temperatura: 60 °C

Materijal

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) eloksirano

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

E 6548/SD/C Izmenjivo pojačalo svetla

E 6548/SD/C

Izmenjivo pojačalo svetla

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.