Artikkelit 1

ADP
Tyyppi
d1
E 6548/SD/C
C
M12x1

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • käyttö yhdessä E 6534 kanssa
  • Enimmäislämpötila: 60 °C

Materiaali

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodisoitu

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 6548/SD/C Vaihtovalovahvistin

E 6548/SD/C

Vaihtovalovahvistin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi ""0"", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.