WZG 12251
Gängtapp i hårdmetall, metrisk fin för blind och genomgångshål
Artikel 2
| |
ADP
|
l
|
l1
|
d3
|
d5
|
Stigning
|
Z
|
SW
|
d
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WZG 12251/ 8x1
|
|
90
|
18
|
8
|
7.1
|
1
|
5
|
6.2
|
M 8
|
|
WZG 12251/10x1
|
|
90
|
22
|
10
|
9.1
|
1
|
5
|
8
|
M10
|
Användning
|
Inte lämplig Stål och höglegerat stål |
Inte lämplig Rostfritt stål |
Inte lämplig Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Inte lämplig Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Inte lämplig Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
|---|---|---|---|---|---|
|
Inte lämplig Stål och höglegerat stål |
Inte lämplig Rostfritt stål |
Inte lämplig Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn |
Inte lämplig Aluminium och andra icke-järnmetaller |
Inte lämplig Special-, super- och titanlegeringar |
Perfekt lämpad Härdat stål och kylt gjutjärn |
- Perfekt lämpad
- Lämpligt
-
Inte lämplig
Detaljer
Produktbeskrivning
- För härdat stål
- För metrisk ISO-fingänga
Material
- Hårdmetall, TiCN-belagd
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig