Artikel 16

ADP
d
l
l1
d3
d5
P
Z
d6
WZG 171518/ 2
1.4
39
5
3
1.6
0.4
4
M 2
WZG 171518/ 2,5
1.8
39
6.5
3
2.05
0.45
4
M 2.5
WZG 171518/ 3
2.4
58
7.5
6
2.5
0.5
4
M 3
WZG 171518/ 3,5
2.7
58
9
6
2.9
0.6
4
M 3.5
WZG 171518/ 4
3.1
58
10
6
3.3
0.7
4
M 4
WZG 171518/ 5
3.8
58
12.5
6
4.2
0.8
4
M 5
WZG 171518/ 6
4.6
64
15
8
5
1
4
M 6
WZG 171518/ 6x0,5
3.8
58
15
6
5.5
0.5
4
MF 6 x 0.5
WZG 171518/ 8
6.2
64
20
8
6.8
1.25
4
M 8
WZG 171518/ 8x0,75
4.6
64
20
8
7.2
0.75
4
MF 8 x 0.75
WZG 171518/10
7.5
73
25
10
8.5
1.5
4
M10
WZG 171518/12
9
73
30
10
10.2
1.75
4
M12
WZG 171518/12x1
7.5
64
25
8
11
1
4
MF12 x 1
WZG 171518/16
11.5
90
40
12
14
2
4
M16
WZG 171518/16x1,5
11.5
90
40
12
14.5
1.5
4
MF16 x 1.5
WZG 171518/20
14.5
105
50
16
17.5
2.5
4
M20

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

H

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Perfekt lämpad

Special-, super- och titanlegeringar

Perfekt lämpad

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor mjukt och härdat stål
  • Kärnhål och gänga i ett arbetssteg

Material

  • Hårdmetall, TiAlSiN-belagd
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.