商品 2

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 12251/ 8x1
90
18
8
7.1
1
5
6.2
M 8
WZG 12251/10x1
90
22
10
9.1
1
5
8
M10

应用

应用
P

不适用

钢和高合金钢

M

不适用

不锈钢

K

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

N

不适用

铝和其他有色金属

S

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

H

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

不适用

钢和高合金钢

不适用

不锈钢

不适用

灰口铸铁、球墨铸铁和可锻铸铁

不适用

铝和其他有色金属

不适用

特种合金、超级合金和钛合金

完美适用

淬硬钢和冷硬铸铁

  • 完美适用
  • 适用
  • 不适用

切割数据计算器

只需点击鼠标数下,便可为您的工具获取最佳的切割参数!

进入计算器

详情

Product description

  • For hardened steel
  • For metric ISO fine threads

Material

  • Solid carbide, TiCN coated