Artikel 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För övervakning av stängningskraften hos formsprutningsmaskiner
  • Kompakt design för fästning på eller i formhalvorna

Material

  • Natureloxerat aluminium

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MAU 5002/40 Analogt mäturshållare

MAU 5002/40

Analogt mäturshållare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.