Articol 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Detalii

Descriere produs

  • Ideal pentru monitorizarea forței de închidere a mașinilor de injecție
  • Designul compact permite montarea pe sau în jumătăți de formă

Material

  • Aluminiu natur-anodizat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MAU 5002/40 Suport ceas comparator

MAU 5002/40

Suport ceas comparator

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.