Artikel 1

ADP
MB
t max. [°C]
d1
l1
l2
Fn [N]
Vikt [g]
SK [g]
MB/U
MUA 10220/5
5
120
40
14
79
1
70
0.01
1

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompakt mätur, idealiskt för fixturer
  • Inställbara toleransmärken
  • Läppad håltolk, rostfritt inspänningsskaft
  • Idealisk för MAU 5002

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MUA 10220/5 Analogt mätur litet Enskild produktbild

MUA 10220/5

Analogt mätur litet

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.