Artikel 1

ADP
b
d
h
l
t max. MA [°C]
MAU 5006/30
30
5.5
17
14
80

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högeffektiva Neodym-magneter ger montering utan skruvar
  • Passar MAU 5002 och MAU 5004

Material

  • Natureloxerat aluminium

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MAU 5006/30 Stopp för Analogt mäturshållare

MAU 5006/30

Stopp för Analogt mäturshållare

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.