Articolo 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il monitoraggio della forza di chiusura nelle macchina per lo stampaggio ad iniezione
  • Forma compatta per il posizionamento sopra o dentro la metà dello stampo

Materiale

  • Alluminio anodizzato naturale

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MAU 5002/40 Supporto per comparatore

MAU 5002/40

Supporto per comparatore

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.