Artykuły 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Do monitorowania siły zamykania wtryskarek
  • Kompaktowa konstrukcja do montażu na/w obu połówkach formy

Materiał

  • Aluminium anodowane

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MAU 5002/40 Uchwyt do czujnika zegarowego

MAU 5002/40

Uchwyt do czujnika zegarowego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.