Artículos 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Detalles

Descripción del producto

  • Para verificar la posición de cierre de las máquinas de inyección
  • Diseño compacto para colocar en o sobre las mitades de los moldes

Material

  • Aluminio anodizado natural

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MAU 5002/40 Soporte para reloj comparador

MAU 5002/40

Soporte para reloj comparador

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.