Артикул 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Детайли

Описание на продукта

  • За контрол на затварящата сила на машини за шприцформи
  • Компактни конструкции за монтаж върху или във формите

Материал

  • Естествено елоксиран алуминий

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MAU 5002/40 Държач индикаторен часовник

MAU 5002/40

Държач индикаторен часовник

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.