Artikelen 1

ADP
b
d
h
l
b1
d1
h1
MAU 5002/40
40
8
17
15
24
5.5
8.5

Details

Productbeschrijving

  • Voor het bewaken van de sluitkracht van spuitgietmachines
  • Compacte constructies voor het monteren op of in de matrijshelften

Materiaal

  • Naturel geanodiseerd aluminium

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MAU 5002/40 Meetklokhouder

MAU 5002/40

Meetklokhouder

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.