Artikel 3

ADP
d1
Stolpe
Form
Anslutningstyp
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Tidsbesparande montering med skruvanslutning
  • Insexnyckel ingår i leveransen

Material

  • Kontaktyta: Silver (Ag)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.