Artykuły 3

ADP
d1
Piny
Forma
Rodzaj przyłącza
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Szczegóły

Opis produktu

  • Oszczędność czasu podczas montażu dzięki przyłączu śrubowemu
  • Dostawa zawiera klucz sześciokątny

Materiał

  • Powierzchnia kontaktowa: srebro (Ag)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.