Ürünler 3

ADP
d1
Kutuplar
Şekil
Bağlantı tipi
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

detaylar

Ürün açıklaması

  • Dişli bağlantılar ile zaman kazandıran montaj
  • Altıgen anahtar teslimata dahildir

Material

  • Contact surface: silver (Ag)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.